제품 게시
Cylinda washing machine FT 386
Cylinda

Cylinda washing machine FT 386

FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
기술 사양
  • 특징 참조9203158
  • 제품군Laundry
  • 제품분류washing machine
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)840
  • 너비(mm)598
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)75
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56