제품 게시
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and sharp architectural design.

    The bracket-mounted system allows for easy installation and is suitable for applications requiring a relatively small projection.

    A wide range of projection sizes from 200 to 600 mm provides flexibility for various building façades and entrance areas.

    The clean, minimal profile integrates naturally with a variety of architectural designs.

    사양
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    기술 사양
    • 특징 참조canopy-bracket-rs-ms
    • 제품군Canopies
    • 제품분류RS Visor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득