제품 게시
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Daikin Europe
보관됨

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Discretely concealed in the ceiling: only the suction and discharge grilles are visible High external static pressure up to 270Pa facilitates using flexible ducts of varying lengths Large capacity unit: up to 31.5 kW heating capacity
기술 사양
  • 특징 참조FXMQ-MA
  • 제품군VRV Indoor
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-06-18
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701