제품 게시
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    사양
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    기술 사양
    • 특징 참조IKUS-P_L
    • 제품군Ikus
    • 제품분류Luminaires and specials
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)320
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC 코드391117
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_27_28
    • Uniclass 2015 설명Externally illuminated emergency exit signs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 45 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Photoluminescent Exit Specialties
    • OmniClass 번호23-35 47 15
    • OmniClass 제목Exit Illuminated Signs