제품 게시
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    사양
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    기술 사양
    • 특징 참조IZAR_L8
    • 제품군Izar
    • 제품분류Emergency Luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)46
    • 너비(mm)46
    관련성
    • 주 재료전자 및 광학 구성품
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구