제품 게시
IKUS-B L
IKUS-B L
IKUS-B L
    Daisalux

    IKUS-B L

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    사양
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    기술 사양
    • 특징 참조IKUS-B_L
    • 제품군Ikus
    • 제품분류Luminaires and specials
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)320
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC 코드391117