제품 게시
Storage Locker 4-Tier 300, Laminate Door
Storage Locker 4-Tier 300, Laminate Door
    Dalform

    Storage Locker 4-Tier 300, Laminate Door

    The 4-Tier Locker is most commonly used as a staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      기술 사양
      • 특징 참조4-Compartment-Locker-300x500x1700-Laminate-Door
      • 제품군Storage
      • 제품분류Locker
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2018-03-15
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)1700
      • 너비(mm)300
      • 깊이(mm)500
      관련성
      • 주 재료철
      • 설계국가스웨덴
      • 제조국가스웨덴
      • 순 중량(Kg)45
      분류
      • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
      • IFC 분류가구
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 설명Lockers
      • CSI 마스터 형식 2014 코드10 51 00
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Lockers
      • OmniClass 번호23-21 15 27 13
      • OmniClass 제목Clothing Shelving and Storage Units
      • CSI 단일 형식 II 코드E2010
      • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

      지역 가용성

      유럽