제품 게시
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    사양
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    기술 사양
    • 특징 참조Basket-Shelf-600-2x300
    • 제품군Storage
    • 제품분류Cloakroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)240
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 설명Cloakroom units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Equipment and Systems
    • OmniClass 번호23-21 15 21
    • OmniClass 제목Cloakroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드C
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIORS