제품 게시
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750

    Durable and versatile cloakroom shelf in 19 mm birch melamine, designed for preschools and schools. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    사양
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    기술 사양
    • 특징 참조Clothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • 제품군Storage
    • 제품분류Cloakroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 설명Cloakroom units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Equipment and Systems
    • OmniClass 번호23-21 15 21
    • OmniClass 제목Cloakroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드C
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIORS

    지역 가용성

    유럽