제품 게시
Hang Standard 1984
Hang Standard 1984
    Dalform

    Hang Standard 1984

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    기술 사양
    • 특징 참조Hang-Rail-1984
    • 제품군Storage
    • 제품분류Cloakroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1984
    • 너비(mm)26
    • 깊이(mm)16
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 설명Cloakroom units
    • OmniClass 번호23-21 15 21
    • OmniClass 제목Cloakroom Units

    지역 가용성

    유럽
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText