제품 게시
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

사양
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

기술 사양
  • 특징 참조curidan_plus
  • 제품군Bituminous Waterproofing
  • 제품분류Bituminous Emulsion
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)336
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료Asphalt
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)34.2
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류지붕
  • Uniclass 2015 코드EF_30_10
  • Uniclass 2015 설명Roofs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 31 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Asphalt Shingles
  • OmniClass 번호23-13 39 15 11
  • OmniClass 제목Asphalt Roof Shingles
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings