제품 게시
DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Glass-fiber felt.
사양
  • -

기술 사양
  • 특징 참조danecran_100
  • 제품군Liquid waterproofing
  • 제품분류Installations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)200000
관련성
  • 주 재료섬유 유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류건물 요소 프록시
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_01_32
  • Uniclass 2015 설명Glass fibres
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 25 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • OmniClass 번호23-13 31 21 13 11 13
  • OmniClass 제목Glass Fibers