제품 게시
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
사양
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
기술 사양
  • 특징 참조danoprimer_ep
  • 제품군Liquid waterproofing
  • 제품분류Installations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료에폭시
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류건물 요소 프록시
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 설명Epoxy resin coatings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 96 56
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Epoxy Coatings
  • OmniClass 번호23-13 25 17
  • OmniClass 제목Waterproofing
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings