제품 게시
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
사양
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
기술 사양
  • 특징 참조impridan
  • 제품군Bituminous Waterproofing
  • 제품분류Bituminous Emulsion
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Asphalt
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류건물 요소 프록시
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 설명Bitumen primers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 11 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bituminous Dampproofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31 13 17
  • OmniClass 제목Cold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI 단일 형식 II 코드B30
  • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING