제품 게시
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
사양
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

기술 사양
  • 특징 참조protector_hpde_paragravillas
  • 제품군Drainages
  • 제품분류Horizontal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)335
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains