당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM HAVANNA/MATTAVALKOINEN 1 OVI

문서 번호: KDP05221F
제조 업체: Dansani-FI
제품군: Bathroom furnishing
제품 그룹: MIDO
너비 (mm): 350
높이 (mm): 1728
깊이 (mm): 600
게시 날짜: 2014-02-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


주요 자료: MDF board
보조 자료: Melamine
설계: Denmark
제조: Denmark

BIMobject 카테고리: 위생 - 저장
IFC 분류: Furniture
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8241
Uniclass 1.4 설명: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 코드: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 설명: Bathroom Cabinets
NBS Reference 코드: 35-75-08
NBS Reference 설명: Bathroom Cabinets

BIMobject®