제품 게시
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm

    The traditional bamboo has different colors, natural and carbonized Dasso wave wallboard designs the

    products of the facade pavement with two structures, while the appearance makes a wave shape to enrich its

    options

    사양
    • Material: Bamboo

      Species: Moso Bamboo

      Color: Carbonization

      Size:1960mm*92mm*10mm

      Construction: Strand

      Pre-primed: Yes - paint

      Finishes: Pre-primed - with paint

    기술 사양
    • 특징 참조BWP-TCV-10-carbonized-wave--wall-board
    • 제품군EcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • 제품분류EcoTimber dasso Bamboo Traditional Wall Panel
    • 유형건축 자재
    • 게시일2023-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10
    • 너비(mm)92
    • 깊이(mm)1960
    관련성
    • 주 재료대나무
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Panels

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아