제품 게시
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    기술 사양
    • 특징 참조WSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • 제품군dassoFlooring
    • 제품분류Foundation Strand Bamboo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-08-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)0.5
    • 너비(mm)5
    • 깊이(mm)73
    관련성
    • 주 재료대나무
    • 부 재료나무
    • 제조국가중국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Wood flooring
    • UNSPSC 코드30161702
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings
    • CSI 단일 형식 II 코드B1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction