제품 게시
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    사양
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    기술 사양
    • 특징 참조XSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • 제품군dassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 제품분류dassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • 유형건축 자재
    • 게시일2023-08-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)12
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)1850
    관련성
    • 주 재료대나무
    • 설계국가중국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)2.7
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceilings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아