제품 게시
not applicable, Bath mixer thermostatic
not applicable, Bath mixer thermostatic
    Deante

    not applicable, Bath mixer thermostatic

    사양
    • AERATORS
       Aerator type:  laminar, swivel
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  two-handle, thermostatic
       Installation method:  wall-mounted
       Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       MIXER CARTRIDGE
       Temperature lock:  Yes
       FUNCTION SWITCH
       Switch type:  spout integrated
       SPOUTS
       Spout type:  bathtub
       Spout type:  foldable
       Mixer spout range [mm]:  153
    기술 사양
    • 특징 참조BCH_R1BT
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Fausets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-12-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지

    지역 가용성

    유럽