제품 게시
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    사양
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    기술 사양
    • 특징 참조cds_6u6s
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)396
    • 깊이(mm)597
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815