제품 게시
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x40 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    사양
      • Length: 500 mm
      • Width: 400 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 795 mm
    기술 사양
    • 특징 참조cdts6u4s
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)840
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료금속
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets

    지역 가용성

    유럽