제품 게시
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    사양
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    기술 사양
    • 특징 참조cdv_6u6w
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)605
    • 너비(mm)495
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815

    지역 가용성

    유럽