당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

문서 번호: kta_052p
제조 업체: Deante
제품군: Sanitary
제품 그룹: Accessories
너비 (mm): 800
높이 (mm): 2000
깊이 (mm): 800
게시 날짜: 2019-01-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


주요 자료: Glass
보조 자료: Chrome
설계: Poland
제조: Poland

BIMobject 카테고리: 위생 - Shower screens
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명: Showers
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
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
Sanitary - Shower screens

이름
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®