제품 게시
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 2-function chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • 5-function hand shower with a diameter of 101 mm
  • material: brass, steel, and chrome-plated plastic
  • steel sliding bar with adjustable height: 900-1250 mm
사양
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
기술 사양
  • 특징 참조nac_019m
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1250
  • 너비(mm)421
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower and Dressing Compartments
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

유럽