당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Coriander Cascada shower column with bath mixer

문서 번호: nac_01jm
제조 업체: Deante
제품군: Sanitary
제품 그룹: Accessories
너비 (mm): 395
높이 (mm): 1450
게시 날짜: 2019-01-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
  • 1-function hand shower
  • chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • shower hose: 150 cm double locked extensible
  • sliding bar with adjustable height: 1025 - 1450 mm

  • Height: 1450 mm
  • Width: 395 mm
  • Material: steel,plastic,brass 
  • Mixer type: mixing 
  • Mixer type: single handle


주요 자료: Steel
보조 자료: Plastic
설계: Poland
제조: Poland

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower and Dressing Compartments
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
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
Sanitary - Showers

이름
Colour chrome
Depth 193 mm
Height 1450 mm
Material steel ; brass ; plastic
Number Of Showerheads 2
Width 395 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour chrome
Material steel ; brass ; plastic

BIMobject®