당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

문서 번호: nac_01lt
제조 업체: Deante
제품군: Sanitary
제품 그룹: Accessories
너비 (mm): 427
높이 (mm): 1450
게시 날짜: 2018-11-13
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


주요 자료: Steel
보조 자료: PVC
설계: Poland
제조: Poland

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명: Showers
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
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
Sanitary - Showers

이름
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®