당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Floks shower set

문서 번호: ngf_051k
제조 업체: Deante
제품군: Sanitary
제품 그룹: Accessories
너비 (mm): 56
높이 (mm): 655
게시 날짜: 2019-01-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 3-function hand shower with a diameter of 100 mm
  • metal sliding bar

  • Width: 56 mm
  • Sliding bar length: 655 mm


주요 자료: Steel
보조 자료: Chrome
설계: Poland
제조: Poland

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명: Showers
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
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
Sanitary - Showers

이름
Colour chrome
Depth 56 mm
Height 655 mm
Material steel
Mounting wall-mounted
Width 115 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour chrome
Material steel

BIMobject®