제품 게시
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        사양
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        기술 사양
        • 특징 참조niv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • 제품군Sanitary
        • 제품분류Accessories
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2018-11-13
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)117
        • 너비(mm)600
        관련성
        • 주 재료철
        • 부 재료금속
        • 설계국가폴란드
        • 제조국가폴란드
        분류
        • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
        • IFC 분류위생 터미널
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 설명Support rails
        • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
        • OmniClass 번호23-31 15 17 21
        • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars
        • CSI 단일 형식 II 코드E2010
        • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings