당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

문서 번호: zeo_0113_3113
제조 업체: Deante
제품군: Sanitary
제품 그룹: Accessories
너비 (mm): 780
높이 (mm): 160
깊이 (mm): 490
게시 날짜: 2019-01-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계: Poland
제조: Poland

BIMobject 카테고리: 부엌 - 싱크
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sinks
UNSPSC 코드: 30181504
Uniclass 1.4 코드: L7232
Uniclass 1.4 설명: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 코드: PR-31-79
Uniclass 2.0 설명: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 설명: Kitchen sinks
NBS Reference 코드: 31-79
NBS Reference 설명: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass 번호: 23-31 13 00
OmniClass 제목: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®