제품 게시
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor
사양
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
기술 사양
  • 특징 참조zeo_011a_311a
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures