제품 게시
Twinson Cladding
보관됨

Twinson Cladding

Twinson composite cladding system brings a new generation of facade coverings and is available in 3 colors, in open or close format.
사양
    • Protective covering on the slats
    • 4 colors, wooden aspect
    • Does not split
    • Easy maintenance
    • Easy installation
    • High impact resistance
    • Slip resistance
    • Barefoot comfort
    • Product code : P9576
기술 사양
  • 특징 참조bardage-twinson
  • 제품군Bardages
  • 제품분류Premium Composite
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Composite
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
  • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
  • OmniClass 번호23-13 33 19 11
  • OmniClass 제목Cladding and Curtainwall Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls