제품 게시
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Cap Round levereras med 14 LED, Cap Quadrat levereras med 18 LED. Båda typerna erhålles med antingen vita eller blåa LED. Front och stomme i gjutet aluminium, lackerad i silverfärg. Armaturen kan monteras både i täta och öppna väggar. Livslängd upp till 30.000 timmar, Ljuskällorna är ej utbytbara. Små färgavvikelser från armatur till armatur kan förekomma. IP54, klass 2.
기술 사양
  • 특징 참조3215233
  • 제품군Led armaturer
  • 제품분류Cap led
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2012-05-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)112
  • 너비(mm)126
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115