Vertical Non-Water Heating Assist Dehumidifiers Dehumidifiers
DCA vertical dehumidifiers are preferred when mechanical room floor space is limited and there is adequate height above the dehumidifier to accommodate the duct system and any add on components such as duct heaters. To facilitate installations these units can be ordered with either top or horizontal air discharge to accommodate existing duct systems. They are available in a wide array of CFM’s from 650 (1.5 nominal ton) to 3,600 CFM’s (7.5 nominal tons) and can be had with pool water heating assist or outdoor remote condenser or external water for space cooling. Various types of room space heating options are available as well.
Air Cooled, non water heating assist dehumidifiers are used when there is a primary pool and spa water heating source such as a hot water boiler in place. Typical applications would include, but not be limited to, small pool surface area projects or in cold climates or both.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |