제품 게시
102419 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102419 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조102419
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pan
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)46
  • 너비(mm)368
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료Duroplast
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1414
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미