제품 게시
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Floor-recessed squat WC pan, 500 x 220 x 600mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness 1.2mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. Bowl shape suitable for male and female use. Non-slip foot area. Waste outlet: Ø 100mm. Flushing system with one 304 stainless steel spreader. Weight: 5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0113370019]
기술 사양
  • 특징 참조113710
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Squat pan
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미