제품 게시
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Countertop washbasin, 380x380mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Cutout diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3kg. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조120650
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)72
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미