제품 게시
120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조120650BK
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)2.97
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미