제품 게시
120670BK RAVA countertop washbasin
DELABIE

120670BK RAVA countertop washbasin

Round countertop washbasin, semi-recessed, 420 x 420mm.
Suitable for classic or tall taps and wall-mounted mixers.
Basin internal diameter: 385mm.
Cut-out diameter: 385mm.
Bacteriostatic 304 stainless steel.
Matte black Teflon® finish.
Stainless steel thickness: 1mm.
One-piece, seam-free pressed bowl.
Rounded edges prevent injury.
Supplied without waste. Option to add a waste with a black finish (6110BK) or a chrome-plated finish (6110).
Without overflow.
CE marked. Complies with European standard EN 14688.
Weight: 2.6kg.
30-year warranty.

기술 사양
  • 특징 참조120670BK
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)210
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)2.32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미