제품 게시
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm right tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조123400
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미