제품 게시
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
기술 사양
  • 특징 참조130200
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1123
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미