제품 게시
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Height: 915mm. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws:easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 9.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810100000]
기술 사양
  • 특징 참조180100
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)915
  • 너비(mm)320
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)10514
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Drinking fountains
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 설명Drinking fountains
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 47 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Drinking Fountains
  • OmniClass 번호23-31 31 00
  • OmniClass 제목Drinking Fountains

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미