제품 게시
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
    DELABIE
    보관됨

    2456EP SECURITHERM EP pressure-balancing mixer

    -
    기술 사양
    • 특징 참조2456EP
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)174
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)243
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1605
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 19 15
    • OmniClass 제목Pressure Balanced Faucet Mixing Valves