제품 게시
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical mixer with retracting hand spray. Single hole mixer with swivelling swan neck spout H. 210mm L. 210mm. Mechanical mixer with scale resistant hand spray with 3 spray options: laminar flow, rain-effect and blade. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and slimline control lever. Hand spray for sinks with Nylon flexible hose with integrated non-return valve. F3/8” PEX flexibles . Fixed via back nut. Mixer with 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조2597
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Sink mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)408
  • 너비(mm)58
  • 깊이(mm)254
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2812
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미