제품 게시
4048P Wall-mounted toilet brush set
4048P Wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048P Wall-mounted toilet brush set

    Wall-mounted toilet brush set. Wall-mounted robust model with toilet brush and anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Stainless steel body 1mm thick. Dimensions: Ø 90mm x 330mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조4048P
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)104
    • 너비(mm)90
    • 깊이(mm)127
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)915
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미