제품 게시
4051P Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051P Wall-mounted toilet brush set with lid

Wall-mounted toilet brush set with lid. Wall-mounted, robust model with toilet brush with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel body 1mm thick. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조4051P
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)93
  • 너비(mm)93
  • 깊이(mm)229
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2848
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미