제품 게시
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조462
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)457
  • 너비(mm)283
  • 깊이(mm)151
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)3191
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 46 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Waste Receptacles
  • OmniClass 번호23-21 43 23
  • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미