제품 게시
510047BK Coat hook
DELABIE

510047BK Coat hook

Design-led, compact coat hook. Wall-mounted coat hook. Matte black powder-coated bacteriostatic 304 stainless steel hook. Concealed fixings. Dimensions: Ø 18 x 40mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조510047BK
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)18
  • 너비(mm)18
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)0.07
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017210
  • ETIM 이름Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-21 15 19 13
  • OmniClass 제목Coat Hooks

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미