제품 게시
510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey
DELABIE

510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey

Toilet roll holder with spindle for grab bars. Anthracite grey high resistance polyamide (Nylon). Can be added without removing the grab bar. Locks in place to prevent theft. Anti-rotation locking feature. For Ø 32 - 34mm grab bars. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조510081
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)109
  • 너비(mm)152
  • 깊이(mm)44
관련성
  • 주 재료나일론
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)95
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미