제품 게시
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
    DELABIE

    510601S Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

    Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조510601S
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)360
    • 너비(mm)275
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010593
    • ETIM 이름Paper dispenser
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 19 11
    • OmniClass 제목Paper Towel Dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미